22648

Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 25 85WS

Vare nummer 92.238.8500.2

GST18I3 3-pol Mellemkabel han/hun H05VV-F 2,5mm² Længde: 8,5M hvid

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.238.8500.2
Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 25 85WS
EAN4015573394087
Ordre enhed5 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
7272 g
1388,2 g
23799 ccm
pap
5 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others