19259

Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 15C 90SW

Vare nummer 92.232.9050.1

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.232.9050.1
Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 15C 90SW
EAN4049088406799
Ordre enhed5 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
5017 g
937,2 g
23799 ccm
pap
5 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others