19259

Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 15 60SW

Vare nummer 92.232.6000.1

GST18I3 3-pol Mellemkabel han/hun H05VV-F 1,5mm² kabel farve: sort Længde: 6M sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

92.232.6000.1
Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 15 60SW
EAN4015573326897
Ordre enhed10 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
6673 g
634,2 g
23799 ccm
pap
10 St

Eldas Number

157864068
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others