17934

Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 15 45WS

Vare nummer 92.232.4500.2

GST18I3 3-pol Mellemkabel han/hun H05VV-F 1,5mm² kabel farve: hvid Længde: 4,5M hvid

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.232.4500.2
Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 15 45WS
EAN4015573370180
Ordre enhed20 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

393 mm
343 mm
198 mm
10059 g
482,7 g
26690 ccm
pap
20 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others