22644

电缆组件 GST18I3K1B- 15H 30SW

物料号 92.232.3063.1

连接电缆,母头-裸线端,长度3m,GST18i3,3极,250V/16A,电缆型号S05Z1Z1,无卤素,截面积:5mm²,颜色编码:黑,电缆颜色:黑

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号92.232.3063.1
文章描述 电缆组件 GST18I3K1B- 15H 30SW
EAN4015573578197
订货单位25 一片
原籍国DE
海关税号85444290

包装尺寸

包装长度398 mm
包装宽度302 mm
高度包装198 mm
包装毛重8273,5 g
单件净重317,7 g
容积包装23799 ccm
包装
25 一片

Eldas Number

157883458

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他