19260

Cable de conexión GST18I3K1-S 25H 60SW

Número de artículo 92.238.6064.1

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 6 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza92.238.6064.1
Descripción de los artículos Cable de conexión GST18I3K1-S 25H 60SW
EAN4015573598805
Unidad de embalaje10 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada393 mm
Anchura embalada343 mm
Altura embalada198 mm
Peso bruto embalado10140 g
Peso neto de una pieza973,5 g
Volumen de la caja de cartón26690 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje10 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others