29057

Konfektioneret kabel GST18I3K1-S 25H 20WS

Vare nummer 92.238.2064.2

GST18I3 3-pol Tilslutningkabel han/fri ende H05 Z1Z1-F 2,5mm² Længde: 2M hvid

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.238.2064.2
Konfektioneret kabel GST18I3K1-S 25H 20WS
EAN4015573705630
Ordre enhed25 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
8325 g
271,624 g
23799 ccm
pap
25 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others