Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Array
92.232.3004.1 | |
Konfektioneret kabel GST18I3K1-S 15 30SW | |
EAN | 4015573344143 |
Ordre enhed | 25 St |
DE | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
8243,5 g | |
316,5 g | |
23799 ccm | |
pap | |
25 St |
Eldas Number
157862228