Distributori RST20I5B 2P1 F VG SW
Codice del prodotto 96.050.1153.1
RST® CLASSIC Distributori, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.050.1153.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori RST20I5B 2P1 F VG SW |
EAN | 4015573936461 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 185 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 134 mm |
Altezza imballata | 69 mm |
Peso lordo imballato | 435 g |
Peso netto parte singola | 364,5 g |
Volume confezionato | 1711 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157861138