distributeur RST20I5B 2P1 F VG SW
Numéro d'article 96.050.1153.1
RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.050.1153.1 |
---|---|
description de l'article | distributeur RST20I5B 2P1 F VG SW |
EAN | 4015573936461 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 185 mm |
---|---|
largeur emballée | 134 mm |
hauteur emballée | 69 mm |
poids brut emballé | 435 g |
poids net pièce unique | 364,5 g |
volume emballé | 1711 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
Eldas Number
157861138