Derivador RST20I5B 2P1 F VG SW
Número de artículo 96.050.1153.1
RST® CLASSIC Derivador, conexión en paralelo, con opción de fijación, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.050.1153.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador RST20I5B 2P1 F VG SW |
EAN | 4015573936461 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 185 mm |
---|---|
Anchura embalada | 134 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 435 g |
Peso neto de una pieza | 364,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 1711 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Eldas Number
157861138