Distributori RST20I3V 3P1 V L BR0
Codice del prodotto 96.030.0251.4
RST® CLASSIC Distributori, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 3, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto marrone segnale
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
Codice | 96.030.0251.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori RST20I3V 3P1 V L BR0 |
EAN | 4015573965645 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 304 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 256 mm |
Altezza imballata | 202 mm |
Peso lordo imballato | 5332,5 g |
Peso netto parte singola | 51,5 g |
Volume confezionato | 15720 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |