Derivador RST20I3V 3P1 V L BR0
Número de artículo 96.030.0251.4
RST® CLASSIC Derivador, conexión en paralelo, sin opción de fijación, número de polos 3, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Señal marrón
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.030.0251.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador RST20I3V 3P1 V L BR0 |
EAN | 4015573965645 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 304 mm |
---|---|
Anchura embalada | 256 mm |
Altura embalada | 202 mm |
Peso bruto embalado | 5332,5 g |
Peso neto de una pieza | 51,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |