19196

fordeler RST20I3V 3P1 F V SW

Vare nummer 96.030.0153.1

RST20I3 3-pol Fordelerblok 250V/20A 1I/3O m. flange IP68 sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.030.0153.1
fordeler RST20I3V 3P1 F V SW
EAN4015573735248
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
5435 g
51,9 g
23799 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157871208
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others