Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
商业数据
部件号 | 96.031.4353.1 |
---|---|
文章描述 | 连接器 RST20I3S B1 ZRY SW |
EAN | 4015573769687 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 408 mm |
---|---|
包装宽度 | 272 mm |
高度包装 | 248 mm |
包装毛重 | 6185 g |
单件净重 | 58,05 g |
容积包装 | 27522 ccm |
包装 | |
100 一片 |
Eldas Number
157830218