Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.032.4053.1 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I3S S1 ZR1 V SW |
EAN | 4015573769700 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4200 g |
Waga netto pojedynczej części | 40,95 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157810318