connexion de périphériques RST20I3S B1 M90 SW
Vare nummer 96.033.6053.1
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 96.033.6053.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I3S B1 M90 SW |
EAN | 4015573858749 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 4525 g |
poids net pièce unique | 45,25 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
Eldas Number
157842208