Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
商业数据
部件号 | 96.031.6053.1 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 RST20I3S B1 M00 SW |
EAN | 4015573793200 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 304 mm |
---|---|
包装宽度 | 256 mm |
高度包装 | 202 mm |
包装毛重 | 3950 g |
单件净重 | 36 g |
容积包装 | 15720 ccm |
包装 | |
100 一片 |
Eldas Number
157850218