Rozdzielacz GST18I5VK2A1TBGV 2 SW
Numer produktu 92.050.3253.1
gesis® CLASSIC rozdzialacz typu T z wyborem fazy L1, z możliwością mocowania do 07.413.6853.1/0, kaskadowo, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 2, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.050.3253.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I5VK2A1TBGV 2 SW |
EAN | 4049088316395 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3790 g |
Waga netto pojedynczej części | 33,4 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157860458