Rozdzielacz GST18I5V37A1 V SW
Numer produktu 92.050.0153.1
gesis® CLASSIC rodzielacz z wyborem faz, z opcją przymocowania do 07.413.6853.1/0, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 7, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.050.0153.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I5V37A1 V SW |
EAN | 4015573357358 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8650 g |
Waga netto pojedynczej części | 84,15 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157860718