Distributori GST18I5V37A1 V SW
Codice del prodotto 92.050.0153.1
gesis® CLASSIC Distributore selezione fasi, con possibilità di collegamento a 07.413.6853.1/0, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 7, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.050.0153.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST18I5V37A1 V SW |
EAN | 4015573357358 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8650 g |
Peso netto parte singola | 84,15 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157860718