Rozdzielacz GST18I5V 2P1T V SW
Numer produktu 92.050.1053.1
Nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.050.1053.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I5V 2P1T V SW |
EAN | 4015573655058 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 38,2 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
0 sztuk |
Eldas Number
157861708