Gotowe przewody MST32I3KCBS 60 020BLC1
Numer produktu G5.031.0206.1
METALYNX² Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 32 A, Typ przewodów Wąż metalowy 16mm, Klasa palności Eca, Długość całkowita 2 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 6 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Niebieski
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | G5.031.0206.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody MST32I3KCBS 60 020BLC1 |
EAN | 4049088194948 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 600 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 400 mm |
Wysokość opakowania | 400 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 14730 g |
Waga netto pojedynczej części | 915 g |
Objętość opakowania | 96000 ccm |
sposób pakowania | tektura |
15 sztuk |