assemblage de câbles MST32I3KCBS 60 020BLC1
Numéro d'article G5.031.0206.1
METALYNX² câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 32 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact bleu
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
numéro d'article | G5.031.0206.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles MST32I3KCBS 60 020BLC1 |
EAN | 4049088194948 |
unité de commande | 15 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 600 mm |
---|---|
largeur emballée | 400 mm |
hauteur emballée | 400 mm |
poids brut emballé | 14730 g |
poids net pièce unique | 915 g |
volume emballé | 96000 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 15 pièce(s) |