Cavo preconfezionato MST32I3KCBS 60 020BLC1
Codice del prodotto G5.031.0206.1
METALYNX² Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 32 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 6 mm², Colore della codifica / inserto blu
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | G5.031.0206.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato MST32I3KCBS 60 020BLC1 |
EAN | 4049088194948 |
Quantità per ordine | 15 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 600 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 400 mm |
Altezza imballata | 400 mm |
Peso lordo imballato | 14730 g |
Peso netto parte singola | 915 g |
Volume confezionato | 96000 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 15 pezzo/pezzi |