Konfektionierte Leitung MST32I3KCBS 60 020BLC1
Artikelnr. G5.031.0206.1
METALYNX² Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 32 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz blau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.031.0206.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST32I3KCBS 60 020BLC1 |
EAN | 4049088194948 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 400 mm |
Bruttogewicht verpackt | 14730 g |
Nettogewicht Einzelteil | 915 g |
Volumen verpackt | 96000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |