Cable de conexión MST32I3KCBS 60 020BLC1
Número de artículo G5.031.0206.1
METALYNX² Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 32 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 2 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Azul
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | G5.031.0206.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión MST32I3KCBS 60 020BLC1 |
EAN | 4049088194948 |
Unidad de embalaje | 15 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 600 mm |
---|---|
Anchura embalada | 400 mm |
Altura embalada | 400 mm |
Peso bruto embalado | 14730 g |
Peso neto de una pieza | 915 g |
Volumen de la caja de cartón | 96000 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 15 pieza(s) |