Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15 80PB02
Codice del prodotto 92.257.8000.9
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 8 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
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
Codice | 92.257.8000.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15 80PB02 |
EAN | 4015573597105 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | RS |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7135 g |
Peso netto parte singola | 1361 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |