Cable de conexión GST18I5KSBS 15 80PB02
Número de artículo 92.257.8000.9
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 8 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Azul pastel
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
Número de pieza | 92.257.8000.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I5KSBS 15 80PB02 |
EAN | 4015573597105 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7135 g |
Peso neto de una pieza | 1361 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |