Gotowe przewody GST18I4KSBS 15W 40SW
Numer produktu 92.207.4010.1
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 4, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05V2V2-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 4 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.207.4010.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I4KSBS 15W 40SW |
EAN | 4049088165092 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8325 g |
Waga netto pojedynczej części | 523 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
15 sztuk |