19259

Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 25H 80SW

Vare nummer 92.238.8060.1

GST18I3 3-pol Mellemkabel han/hun H05 Z1Z1-F 2,5mm² Længde: 8M sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

92.238.8060.1
Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 25H 80SW
EAN4015573661370
Ordre enhed5 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
6872 g
1308,2 g
23799 ccm
pap
5 St

Eldas Number

157873098
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others