文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 92.238.6060.1 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 GST18I3K1BS 25H 60SW |
EAN | 4015573594890 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 393 mm |
---|---|
包装宽度 | 343 mm |
高度包装 | 198 mm |
包装毛重 | 9030 g |
单件净重 | 805,5 g |
容积包装 | 26690 ccm |
包装 | |
10 一片 |
Eldas Number
157873088