Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 60WS
Codice del prodotto 92.238.6000.2
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 6 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.238.6000.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 60WS |
EAN | 4015573370579 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 393 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 343 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 10287 g |
Peso netto parte singola | 988,2 g |
Volume confezionato | 26690 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |