assemblage de câbles GST18I3K1BS 15W 20SW
Numéro d'article 92.232.2010.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05V2V2-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.232.2010.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1BS 15W 20SW |
EAN | 4015573692121 |
unité de commande | 40 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9245 g |
poids net pièce unique | 231,125 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 40 pièce(s) |