Gotowe przewody GST18I3K1BS 15H 40SW
Numer produktu 92.232.4060.1
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 4 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.232.4060.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1BS 15H 40SW |
EAN | 4015573518421 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 393 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 343 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7745 g |
Waga netto pojedynczej części | 381,5 g |
Objętość opakowania | 26690 ccm |
sposób pakowania | tektura |
20 sztuk |
Eldas Number
157872078