Cable de conexión GST18I3K1BS 15D 30SW
Número de artículo 92.232.3040.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Dca s1 d2 a1, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.232.3040.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BS 15D 30SW |
EAN | 4049088404122 |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 393 mm |
---|---|
Anchura embalada | 343 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 9975 g |
Peso neto de una pieza | 290,93 g |
Volumen de la caja de cartón | 26690 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |