Cable de conexión GST18I3K1BD 25 30SW
Número de artículo 92.238.3007.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión a red, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.238.3007.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BD 25 30SW |
EAN | 4015573795471 |
Unidad de embalaje | 15 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 393 mm |
---|---|
Anchura embalada | 343 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8403 g |
Peso neto de una pieza | 533,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 26690 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 15 pieza(s) |