Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 25 20SW
Codice del prodotto 92.238.2003.1
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.238.2003.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 25 20SW |
EAN | 4015573368279 |
Quantità per ordine | 25 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 393 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 343 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8772,5 g |
Peso netto parte singola | 334,7 g |
Volume confezionato | 26690 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |