文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 92.232.4063.1 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 GST18I3K1B- 15H 40SW |
EAN | 4015573423121 |
订货单位 | 20 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 393 mm |
---|---|
包装宽度 | 343 mm |
高度包装 | 198 mm |
包装毛重 | 7590 g |
单件净重 | 332,416 g |
容积包装 | 26690 ccm |
包装 | |
20 一片 |
Eldas Number
157884458