Gotowe przewody GST18I3K1-S 15H 25WS
Numer produktu 92.232.2564.2
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 2,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.232.2564.2 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1-S 15H 25WS |
EAN | 4015573613485 |
Jednostka opakowania | 25 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6365 g |
Waga netto pojedynczej części | 236,124 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
25 sztuk |