Device connector GST18I3S B2 SW
Numer produktu 92.031.4453.1
gesis® CLASSIC Device connector, Element wbudowany, połączenie śrubowe podwójne, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.031.4453.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I3S B2 SW |
EAN | 4015573567177 |
Jednostka opakowania | 200 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 204 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 175 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3610 g |
Waga netto pojedynczej części | 15,023 g |
Objętość opakowania | 6355 ccm |
sposób pakowania | tektura |
200 sztuk |