Conector de empotrar GST18I3S B2 SW
Número de artículo 92.031.4453.1
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo doble, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.031.4453.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I3S B2 SW |
EAN | 4015573567177 |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 204 mm |
---|---|
Anchura embalada | 178 mm |
Altura embalada | 175 mm |
Peso bruto embalado | 3610 g |
Peso neto de una pieza | 15,023 g |
Volumen de la caja de cartón | 6355 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |