Geräteanschluss GST18I3S B2 SW
Artikelnr. 92.031.4453.1
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss doppelt, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.031.4453.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I3S B2 SW |
EAN | 4015573567177 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3610 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,023 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |