Device connector GST18I3S B1 R V SW
Numer produktu 92.031.8758.1
gesis® CLASSIC Device connector, Wpinane, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.031.8758.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I3S B1 R V SW |
EAN | 4015573455573 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 256 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 160 mm |
Wysokość opakowania | 84 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1439,4 g |
Waga netto pojedynczej części | 14,14 g |
Objętość opakowania | 3441 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |