connexion de périphériques GST18I3S B1 R V SW
Numéro d'article 92.031.8758.1
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.031.8758.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST18I3S B1 R V SW |
EAN | 4015573455573 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 256 mm |
---|---|
largeur emballée | 160 mm |
hauteur emballée | 84 mm |
poids brut emballé | 1439,4 g |
poids net pièce unique | 14,14 g |
volume emballé | 3441 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |