Conector de empotrar GST18I3S B1 R V SW
Número de artículo 92.031.8758.1
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.031.8758.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I3S B1 R V SW |
EAN | 4015573455573 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 256 mm |
---|---|
Anchura embalada | 160 mm |
Altura embalada | 84 mm |
Peso bruto embalado | 1439,4 g |
Peso neto de una pieza | 14,14 g |
Volumen de la caja de cartón | 3441 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |