Connettore da pannello GST18I3S B1 R V SW
Codice del prodotto 92.031.8758.1
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.031.8758.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST18I3S B1 R V SW |
EAN | 4015573455573 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 256 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 160 mm |
Altezza imballata | 84 mm |
Peso lordo imballato | 1439,4 g |
Peso netto parte singola | 14,14 g |
Volume confezionato | 3441 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |