Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 76.372.0760.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Capota MIN GOT GC 7 M20 25 P1 |
EAN | 4015573651104 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 182 mm |
---|---|
Anchura embalada | 132 mm |
Altura embalada | 38 mm |
Peso bruto embalado | 290 g |
Peso neto de una pieza | 25 g |
Volumen de la caja de cartón | 913 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |