Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.404.6955.1 |
---|---|
Opis artykułu | Multi-tier terminal WK 4E/UVB SW/V0 |
EAN | 4015573506077 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 322 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 126 mm |
Wysokość opakowania | 65 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1875 g |
Waga netto pojedynczej części | 17,357 g |
Objętość opakowania | 2637 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
158102136