Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.210.3627.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungssteg 9215 - 6 |
EAN | 4015573151840 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 245 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,254 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |